KTR-H 160
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 402222
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 76 x 80 x 77,5 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 6.7 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 76 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 77.5 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 77.5 |
D [mm] | 44 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 51 |
T1 [mm] | 70 |
T2 [mm] | 59 |
Hmotnosť [kg] | 6.7 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí