KTR-H 200
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1446923
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 200
- Rozmery: 89 x 102 x 99,5 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 6.3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 89 |
---|---|
Šírka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 99.5 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 89 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 99.5 |
D [mm] | 28 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 65 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Hmotnosť [kg] | 6.3 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí