KTR-H 315
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1446925
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 315
- Rozmery: 148 x 160 x 102 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet otvorov v rastri: 2
- Hmotnosť: 17.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 148 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 102 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 105 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Hmotnosť [kg] | 17.9 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí