VBK-R-5 1xIL-1x7P
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 420686
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Spojovací kábel 1x 7-PIN pre max. jednu magnetickú upínaciu platňu
- Na inštaláciu medzi riadiacu jednotku KEH plus a magnetickú upínaciu platňu
- Prípojka KEH plus = 1 x ILME.
- Prípojka magnetickej upínacej platne = 1 x 7 pinov/4CH.
- Na ovládanie magnetickej upínacej platne
- S kovovým a plastovým plášťom na ochranu pred horúcimi trieskami
- Dĺžka kábla: 5 m
Technické údaje
Dĺžka kábla [m] | 5 |
---|
Rozsah dodávky
Spojovací kábel, návod na prevádzku