ASL 1-G1/8
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1327465
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pripájací pás s rýchlym vetraním
- Prípojka: 1x G1/8
- Vhodné pre: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
- Rozmery: 56 x 34 x 62,6 mm
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Prípojka | 1x G1/8 |
---|---|
Akčný tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Pripájací blok, spojková mechanika