ASL 2-G1/8
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1315007
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pripájací pás s rýchlym vetraním
- Prípojka: 2x G1/8
- Vhodné pre: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- Rozmery: 60 x 55 x 72,6 mm
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 0.36 kg
Technické údaje
Prípojka | 2x G1/8 |
---|---|
Akčný tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 0.36 |
Rozsah dodávky
Pripájacia lišta