ISBL 80x28x38
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 425138
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prísavka
- Nízke vyhotovenie
- Rozmery: 80 x 80 x 38 mm
- Odsávacia plocha: 80 x 28 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 80 |
---|---|
Šírka [mm] | 28 |
Výška [mm] | 38 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Prísavka