arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ISBL 80x40x38 Podobne ako na obrázku

ISBL 80x40x38

Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku

Identifikačné číslo 425137

Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku

Vlastnosti produktu:
  • Prísavka
  • Nízke vyhotovenie
Technické údaje:
  • Rozmery: 80 x 80 x 38 mm
  • Odsávacia plocha: 80 x 40 mm
  • Hmotnosť: 0.4 kg
Length [mm] 80.0
Width [mm] 40.0
Height [mm] 38.0
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
Suction cup