ISBL 80x80x38
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 425136
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prísavka
- Nízke vyhotovenie
- Rozmery: 80 x 80 x 38 mm
- Odsávacia plocha: 80 x 80 mm
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 80 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 38 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Prísavka