ISBL 80x80x97
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 425139
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prísavka
- Vysoké vyhotovenie
- Rozmery: 80 x 80 x 97 mm
- Odsávacia plocha: 80 x 80 mm
- Hmotnosť: 1.65 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 80 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 97 |
Hmotnosť [kg] | 1.65 |
Rozsah dodávky
Prísavka