GVA 65-22-15
Prizmatická čeľusť
Identifikačné číslo 430707
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť, brúsená
- Výška = 22 mm.Ø 11 - 22 mm
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 22 x 15 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.12 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 15 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.12 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky