SGVA-B 125-25-57
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1468523
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 125 x 57 x 25 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.25 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.25 |