SGVA-B 125-57-67
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1395549
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 125 x 57 x 67 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 67 |
Výška [mm] | 57 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky