SGVA-B 160-30-81
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1468524
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vhodné pre: KSC3 160
- Rozmery: 160 x 81 x 30 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 81 |
Výška [mm] | 30 |
Zväzok | kus |