SGVA-B 80-25-40
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1468522
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vhodné pre: KSC3 80
- Rozmery: 80 x 40 x 25 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.55 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.55 |