SGVA-B 80-38.5-52
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1395548
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť
- Vhodné pre: KSC3 80
- Rozmery: 80 x 38,5 x 52 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 52 |
Výška [mm] | 38.5 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky