SGVA-F 90-64-34.9
Prizmatické čeľuste
Identifikačné číslo 1329341
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť grip, pevná
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozmery: 90 x 64 x 34,9 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 64 |
Výška [mm] | 34.9 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Pevná prizmatická čeľusť, upevňovacie skrutky