SSH-K 1/2"-350
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1151118
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Račňové kľúče
- Na rýchlu obsluhu manuálnych skľučovadiel SCHUNK
- Integrovaná funkcia račne
- Štvorcový pohon
- Vhodné pre: ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 550, 700
- Štvorhranná prípojka: 1/2"
- Dĺžka: 350 mm
- Hmotnosť: 0.62 kg
Technické údaje
Štvorhranná prípojka | 1/2" |
---|---|
Dĺžka [mm] | 350 |
Materiál | Chróm-vanád-oceľ |
Hmotnosť [kg] | 0.62 |