SSH-K 3/4"-510
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 9987240
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Račňové kľúče
- Na rýchlu obsluhu manuálnych skľučovadiel SCHUNK
- Integrovaná funkcia račne
- Štvorcový pohon
- Vhodné pre: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 1000
- Štvorhranná prípojka: 3/4"
- Dĺžka: 510 mm
- Hmotnosť: 1.44 kg
Technické údaje
Štvorhranná prípojka | 3/4" |
---|---|
Dĺžka [mm] | 510 |
Materiál | Chróm-vanád-oceľ |
Hmotnosť [kg] | 1.44 |