SSH-K 3/4"-620
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 9987241
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Račňové kľúče
- Na rýchlu obsluhu manuálnych skľučovadiel SCHUNK
- Integrovaná funkcia račne
- Štvorcový pohon
- Vhodné pre: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Štvorhranná prípojka: 3/4"
- Dĺžka: 620 mm
- Hmotnosť: 2.65 kg
Technické údaje
Štvorhranná prípojka | 3/4" |
---|---|
Dĺžka [mm] | 620 |
Materiál | Chróm-vanád-oceľ |
Hmotnosť [kg] | 2.65 |