KEH P02 400V/50Hz
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422350
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Riadiaca jednotka 400 V/50 Hz
- Dvojkanálové vyhotovenie
- S 8-násobnou reguláciou prídržnej sily
- Vhodné pre: Magnetické upínacie platne MSC
- Množstvo kanálikov: 2
- Napätie: 400 V
- Frekvencia: 50 Hz
Technické údaje
Sieťové napätie [V] | 400 |
---|---|
Frekvencia [Hz] | 50 |
Množstvo kanálikov | 2 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka, manuálne diaľkové ovládanie, návod na prevádzku