KEH-MGT plus 01 460V/60Hz
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1472408
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Riadiaca jednotka 460 V/60 Hz
- Na magnetizáciu alebo demagnetizáciu magnetických upínacích skľučovadiel MGT.
- Vhodné pre: MGT-IC Ø600
- Rozmery: 600 x 400 x 200 mm
- Množstvo kanálikov: 1
- Trieda ochrany IP: 20
- Napätie: 460 V
- Frekvencia: 60 Hz
- Hmotnosť: 20 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 400 |
---|---|
Sieťové napätie [V] | 460 |
Frekvencia [Hz] | 60 |
Množstvo kanálikov | 1 |
Hmotnosť [kg] | 20 |