KEH-MGT plus 03 400V/50Hz
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1472406
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Riadiaca jednotka 400 V/50 Hz
- Na magnetizáciu alebo demagnetizáciu magnetických upínacích skľučovadiel MGT.
- Vhodné pre: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Rozmery: 600 x 400 x 200 mm
- Množstvo kanálikov: 3
- Trieda ochrany IP: 20
- Napätie: 400 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Hmotnosť: 20 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 400 |
---|---|
Sieťové napätie [V] | 400 |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Množstvo kanálikov | 3 |
Hmotnosť [kg] | 20 |