HABE KEH plus 01
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 420180
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné ručné diaľkové ovládanie
- Na ovládanie magnetickej upínacej platne
- S kvalitným, robustným telesom
- S magnetickou fóliou na pripevnenie k stroju
- Bez možnosti výberu jednotlivých magnetických upínacích platní
- Bez regulácie pridržiavacej sily
- Vhodné pre: KEH plus
- Rozmery: 140 x 74 x 48 mm
- Množstvo kanálikov: 1
- Dĺžka kábla: 5 m
- Hmotnosť: 1.28 kg
Technické údaje
Množstvo kanálikov | 1 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 1.28 |
Rozsah dodávky
Ručné diaľkové ovládanie, návod na prevádzku