HABE KEH plus 04
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 420668
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ručné diaľkové ovládanie pre max. štyri magnetické upínacie platne
- Na ovládanie až štyroch magnetických upínacích platní
- S kvalitným, robustným telesom
- S magnetickou fóliou na pripevnenie k stroju
- Pripojené magnetické upínacie platne možno zvoliť a individuálne ovládať pomocou ručného diaľkového ovládania.
- Stav ovládania a chybové hlásenia sa zobrazujú na LCD displeji
- Stav ovládania vybraných magnetických upínacích platní je navyše indikovaný pomocou LED diód (červená/zelená).
- Bez regulácie pridržiavacej sily
- Vhodné pre: KEH plus
- Rozmery: 143 x 93 x 35 mm
- Množstvo kanálikov: 4
- Dĺžka kábla: 5 m
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Množstvo kanálikov | 4 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Ručné diaľkové ovládanie, návod na prevádzku