HSV-7-3/2
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1458736
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ručný posuvný ventil
- 3/2-cestný regulačný ventil
- Vhodné pre pripájacu súpravu vákua VAS VC-SMPL G1/4-IG
- Menovitý priemer (DN): 7 mm
- Závit : G1/4"-IG
- Rozsah tlaku: -0.95 - 10 bar
Technické údaje
Menovitý priemer (DN) [mm] | 7 |
---|---|
Závit | G1/4"-IG |
Min. prevádzkový tlak [bar] | -0.95 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Rozsah dodávky
Ručný posuvný ventil