SGWB-S5-B 45-26.5-24
Rýchlo vymeniteľné čeľuste
Identifikačné číslo 1452107
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čeľusť
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSC mini
- Rozmery: 45 x 26,5 x 24 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 45 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 26.5 |
Výška [mm] | 24 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |