WTR-A 100
Rýchlo vymeniteľné čeľuste
Identifikačné číslo 1479313
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: Upínací zverák BWA TANDEM, konštrukčná veľkosť 100
- Rozmery: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 46.4 |
---|---|
Šírka [mm] | 46.8 |
Výška [mm] | 27 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 46.4 |
B [mm] | 46.8 |
H [mm] | 27 |
T1 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 36 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné čeľuste