WTR-A 160
Rýchlo vymeniteľné čeľuste
Identifikačné číslo 1479315
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: Upínací zverák BWA TANDEM, konštrukčná veľkosť 160
- Rozmery: 75 x 77.8 x 41 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 75 |
---|---|
Šírka [mm] | 77.8 |
Výška [mm] | 41 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 75 |
B [mm] | 77.8 |
H [mm] | 41 |
L1 [mm] | 18 |
T1 [mm] | 24 |
T2 [mm] | 28 |
T3 [mm] | 55 |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné čeľuste