SSH-SL SW12-260
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704921
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šesťhranný upínací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vysúvacím mechanizmom
- Dlhé vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
- Veľkosť vidlicového kľúča: 12
- Dĺžka: 260 mm
- Hmotnosť: 0.73 kg
Technické údaje
Šesťhranný | 12 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 260 |
Hmotnosť [kg] | 0.73 |