SSH-SL SW16-330
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704923
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šesťhranný upínací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vysúvacím mechanizmom
- Dlhé vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Veľkosť vidlicového kľúča: 16
- Dĺžka: 330 mm
- Hmotnosť: 2.22 kg
Technické údaje
Šesťhranný | 16 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 330 |
Hmotnosť [kg] | 2.22 |