SSH-SL SW19-480
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1448215
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šesťhranný upínací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vysúvacím mechanizmom
- Dlhé vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Veľkosť vidlicového kľúča: 19
- Dĺžka: 480 mm
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Šesťhranný | 19 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 480 |
Hmotnosť [kg] | 3 |