IFT Set
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1404235
Štandardný merač upínacej sily
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skúšačka upínacej sily
- Pre statické a dynamické meranie upínacej sily
- Pre 2-, 3, a 6-čeľusťové skľučovadlá
- Upínacie rozsahy: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Veľkosť displeja: 8 "
- Operačný systém: Android
- Nabíjacia prípojka: USB micro
- Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
- Trieda ochrany: IP67
- Frekvencia vysielania/príjmu: 2.4 GHz
- Výmena dát: Micro SD; USB micro
- Kapacita: cca 1,5 h @ d.c.
- Proces nabíjania: < 3 min
- Nabíjacia prípojka: USB mini
- Rozsah merania 2-čeľusťového skľučovadla: 0 - 180 kN
- Rozsah merania 3-čeľusťového skľučovadla: 0 - 270 kN
- Rozsah merania 6-čeľusťového skľučovadla: 0 - 540 kN
- Meranie počtu otáčok: 200 - 6000 1/min
- Frekvencia odosielania nameranej hodnoty: 500 ms
- Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
- Trieda ochrany: IP67
- Vysielacia frekvencia: 2.4 GHz
Technické údaje
Upínacie rozsahy | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
---|---|
Max. upínacia sila 2-čeľusťového skľučovadla [kN] | 180 |
Max. upínacia sila 3-čeľusťového skľučovadla [kN] | 270 |
Max. upínacia sila 6-čeľusťového skľučovadla [kN] | 540 |
Min. počet otáčok [1/min] | 200 |
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
Max. prevádzková teplota [°C] | 40 |
Trieda ochrany | IP67 |
Hmotnosť [kg] | 4 |
Rozsah dodávky
Priemyselný tabletový počítač vrátane aplikácie, meracia hlavica, pomôcka pre vkladanie, medzi kusy pre upínacie priemery Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, náhradné skrutky, nástrojový kľúč typu Torx, stator pre meranie počtu otáčok, USB nabíjačka (celosvetovo použiteľná), nabíjací USB kábel, certifikát kalibrácie, návod na prevádzku