SP 200-4
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194143
SP 200-4, Upínacie vložky
- Výška H: 13 mm
- Dĺžka L: 25.5 mm
- Šírka B: 20 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 13 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 20 |
Závit G | M6 |