SP 200-5
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194144
SP 200-5, Upínacie vložky
- Výška H: 10 mm
- Dĺžka L: 25.5 mm
- Šírka B: 25 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 25 |
Závit G | M6 |