SP 250-1
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194100
SP 250-1, Upínacie vložky
- Výška H: 13 mm
- Dĺžka L: 29.5 mm
- Šírka B: 18 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 13 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 29.5 |
Šírka B [mm] | 18 |
Závit G | M6 |