SP 250-4
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194103
SP 250-4, Upínacie vložky
- Výška H: 12 mm
- Dĺžka L: 29.5 mm
- Šírka B: 30 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 12 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 29.5 |
Šírka B [mm] | 30 |
Závit G | M6 |