SP 400-2
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194109
SP 400-2, Upínacie vložky
- Výška H: 12 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 30 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
Výška H [mm] | 12 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 34.5 |
Šírka B [mm] | 30 |
Závit G | M8 |