SP 400-3
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194110
SP 400-3, Upínacie vložky
- Výška H: 19 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 40 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
Výška H [mm] | 19 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 34.5 |
Šírka B [mm] | 40 |
Závit G | M8 |