SP 500-1
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194112
SP 500-1, Upínacie vložky
- Výška H: 20.5 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 60 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
Výška H [mm] | 20.5 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 34.5 |
Šírka B [mm] | 60 |
Závit G | M8 |