SP 630-2
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194115
SP 630-2, Upínacie vložky
- Výška H: 16 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 70 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
Výška H [mm] | 16 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 34.5 |
Šírka B [mm] | 70 |
Závit G | M8 |