VBB-5 1xIL-4x4P
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 420700
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Spojovací box 4x 4-PIN pre max. štyri magnetické upínacie platne
- Na inštaláciu medzi riadiacu jednotku KEH plus a magnetickú upínaciu platňu
- Na ovládanie až štyroch magnetických upínacích platní
- S kovovým a plastovým plášťom na ochranu pred horúcimi trieskami
- Dĺžka kábla: 5 m
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Dĺžka kábla [m] | 5 |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 11 |
Rozsah dodávky
Spojovacia skrinka s káblom, návod na prevádzku