SRP-2
Vyrovnávacia a čistiaca platňa
Identifikačné číslo 118101
SRP-2, Vyrovnávacia a čistiaca platňa
- Zúbkovanie na prvej strane: 1/16" x 90°
- Zúbkovanie na druhej strane: 3/32" x 90°
- Výška H: 30 mm
- Dĺžka L: 250 mm
- Šírka B: 126 mm
Technické údaje
Zúbkovanie na prvej strane | 1/16" x 90° |
---|---|
Zúbkovanie na druhej strane | 3/32" x 90° |
Výška H [mm] | 30 |
Dĺžka L [mm] | 250 |
Šírka B [mm] | 126 |
Hmotnosť [kg] | 7 |