SRP-3
Vyrovnávacia a čistiaca platňa
Identifikačné číslo 118102
SRP-3, Vyrovnávacia a čistiaca platňa
- Zúbkovanie na prvej strane: 1.5 mm x 60°
- Zúbkovanie na druhej strane: 3.0 mm x 60°
- Výška H: 30 mm
- Dĺžka L: 250 mm
- Šírka B: 126 mm
Technické údaje
Zúbkovanie na prvej strane | 1.5 mm x 60° |
---|---|
Zúbkovanie na druhej strane | 3.0 mm x 60° |
Výška H [mm] | 30 |
Dĺžka L [mm] | 250 |
Šírka B [mm] | 126 |
Hmotnosť [kg] | 7 |