IFT SST Set
Štandardný merač upínacej sily
Identifikačné číslo 1475766
Štandardný merač upínacej sily
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skúšačka upínacej sily
- Pre statické meranie upínacej sily
- Pre stacionárne upínacie zariadenia s dvomi čeľusťami
- Veľkosť displeja: 10 "
- Operačný systém: Android
- Nabíjacia prípojka: USB Typ C
- Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
- Trieda ochrany: IP67
- Frekvencia vysielania/príjmu: 2.4 GHz
- Výmena dát: Micro SD; USB Typ C
- Kapacita: cca 1,5 h @ 100 % d.c.
- Proces nabíjania: < 3 min
- Nabíjacia prípojka: USB mini
- Rozsah merania, celková upínacia sila: 0 - 120 kN
- Rozsah merania, upínacia sila na jednu čeľusť: 0 - 60 kN
- Frekvencia odosielania nameranej hodnoty: 500 ms
- Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
- Trieda ochrany: IP67
- Vysielacia frekvencia: 2.4 GHz
- Vzdialenosť medzi podnosom a meracou hlavou: 10 m
Technické údaje
Max. prevádzková teplota [°C] | 40 |
---|---|
Trieda ochrany | IP67 |
Hmotnosť [kg] | 4 |
Rozsah dodávky
Priemyselný tablet vrátane aplikácie, meracia hlavica, medzikusy pre upínaciu vzdialenosť 55 mm, náhradné skrutky, nástrojový kľúč typu Torx, USB nabíjačka (celosvetovo použiteľná), nabíjací USB kábel, certifikát kalibrácie, návod na prevádzku