SGM-AL 125-98-40
Stredové čeľuste
Identifikačné číslo 1322975
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hliníková stredová čeľusť
- Vhodné pre: KSC-D 125
- Rozmery: 125 x 98 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 98 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky