SGM-AL 80-72-28
Stredové čeľuste
Identifikačné číslo 1323072
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hliníková stredová čeľusť
- Vhodné pre: KSC-D 80-300
- Rozmery: 80 x 72 x 28 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80.4 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 72 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky