SGM-E 80-72-28
Stredové čeľuste
Identifikačné číslo 1323071
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká stredová čeľusť
- Vhodné pre: KSC-D 80-300
- Rozhranie 1: W-80-1
- Rozmery: 80 x 72 x 28 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Výška | 28.0 |
---|---|
Šírka | 80.0 |
Zväzok | kus |
Hĺbka | 72.0 |
Hmotnosť | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky