SGM-G3 125-16-33
Stredové čeľuste
Identifikačné číslo 1474207
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stredová čeľusť s diamantovým povrchom
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 125 x 16 x 33 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 0.45 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 16 |
Výška [mm] | 33 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.45 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť