SGM-G3 80-24-28
Stredové čeľuste
Identifikačné číslo 1474206
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stredová čeľusť s diamantovým povrchom
- Vhodné pre: KSC3 80
- Rozmery: 80 x 24 x 28 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 24 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť